Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück (K0029)

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück (K0029)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Klemmscheibe passt sich der Winkellage des Werkstückes an

· Materialschonendes Spannen

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0029.00
K0029.14
K0029.16
K0029.18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=T-Nutenbreite
(mm)

76.22 €

1 4 Arbeitstage ohne Nutenstein

88.50 €

1 4 Arbeitstage 14

88.50 €

1 4 Arbeitstage 16

94.73 €

1 4 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Spannkraft(kN) 18

Technischer Support