Andruckspindel für Schnellspanner / K1443 / Stahl, Neoprendruckstück / Gummikopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1443.040421
K1443.050372
K1443.060441
K1443.080631
K1443.100851
K1443.1040251
K1443.1050421
K1443.1060501
K1443.1080641
K1443.1100851
K1443.121001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

1.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl8124210M4

1.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl1010375.7M5

1.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl10164414M6

2.04 €

1 4 Arbeitstage Stahl13196319M8

2.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl15248526M10

3.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8122510M4

4.95 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl11134210M5

5.41 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10165014M6

6.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl13196419M8

7.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl24308526M10

3.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl253110026M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Neopren

Technischer Support