Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1051.1063030 |
K1051.1084040 |
K1051.1104545 |
K1051.2084080 |
K1051.2104590 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Typ | Nutbreite (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | I | 6 | 22.5 | - | 30 | 31 | 6.4 | 45 | 30 | 7 | ||
24.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | I | 8 | 30 | - | 40 | 31 | 8.4 | 60 | 40 | 9 | ||
26.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | B | 10 | 30 | - | 45 | 42.5 | 8.5 | 60 | 45 | 8 | ||
51.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | I | 8 | 50 | 40 | 40 | 31 | 8.4 | 100 | 80 | 9 | ||
52.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | B | 10 | 50 | 45 | 45 | 42.5 | 8.5 | 100 | 90 | 9 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Zink | Farbe Komponente | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Typ
Nutbreite(mm)
A(mm)
A1(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften