Gelenke ohne Klemmhebel (K1051)

Gelenke ohne Klemmhebel (K1051)
· Zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel

· Verstellbereich: 0° bis 180°

· Zusätzlich als schweres Scharnier einsetzbar

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1051.063030
K1051.083030
K1051.084040
K1051.084080
K1051.104545
K1051.104590
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Typ Nutbreite
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)

21.46 €

1 4 Arbeitstage AI622.5-306.445307

25.83 €

1 4 Arbeitstage AB822.5-308.345307

16.39 €

1 4 Arbeitstage AI830-408.460409

50.20 €

1 4 Arbeitstage BI85040408.4100809

22.95 €

1 4 Arbeitstage AB1030-458.560458

50.20 €

1 4 Arbeitstage BB105045458.5100909

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink

Technischer Support