Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0626.1201511 |
K0626.1251511 |
K0626.1251512 |
K0626.1302011 |
K0626.1302012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | G | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Passend zu Vierkantrohre (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 17 | 0° - 190° | 59 | 34 | 42 | 20 x 20 x 1,5 | 0,0680 | false | true | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 22 | 0° - 190° | 68 | 38 | 42 | 25 x 25 x 1,5 | - | - | - | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 22 | 45° - 195° | 59 | 38 | 42 | 25 x 25 x 1,5 | - | - | - | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 26 | 0° - 190° | 75 | 40 | 41 | 30 x 30 x 2 | 0,1920 | false | true | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 26 | 45° - 200° | 68 | 42 | 41 | 30 x 30 x 2 | 0,1270 | false | true |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | Gelenk mit Abgang |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
G
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Passend zu Vierkantrohre(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften