Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1406.0704 |
K1406.0706 |
K1406.1007 |
K1406.1209 |
K1406.1612 |
K1406.1816 |
K1406.2620 |
K1406.3326 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 10,0 | 5 | 4 ±0.1 | 7.5 ±0.1 | 1.5 ±0.1 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 10,0 | 8 | 6 ±0.1 | 7.5 ±0.1 | 2 ±0.1 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 11 | 7.5 ±0.1 | 10 ±0.1 | 2 ±0.1 | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 bis 20.0 | 17 | 9.5 ±0.1 | 12 ±0.1 | 2.5 ±0.1 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 bis 30.0 | 24 | 12.5 ±0.1 | 16 ±0.1 | 2.5 ±0.1 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.1 bis 50.0 | 50 | 16.5 ±0.1 | 18 ±0.1 | 4 ±0.1 | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.1 bis 70.0 | 77 | 20.3 ±0.1 | 26 ±0.1 | 5 ±0.1 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 125 | 26 ±0.1 | 33 ±0.1 | 6.5 ±0.1 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Grundkörper | NdFeB | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften