Lineareinheiten (K0495)

Lineareinheiten (K0495)
· Lineareinheit für einfache und hochdynamische Verstellaufgaben

· Für hohe axiale Schubkräfte

· Hohe Genauigkeit

· Spindel durch spezielles Dichtlippensystem vor Verschmutzungen geschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0495.180101X300
K0495.180101X500
K0495.300001X300
K0495.300001X500
K0495.300001X800
K0495.300101X300
K0495.300101X500
K0495.300101X800
K0495.400001X1000
K0495.400001X300
K0495.400001X500
K0495.400001X800
K0495.400101X1000
K0495.400101X300
K0495.400101X500
K0495.400101X800
K0495.500001X1000
K0495.500001X500
K0495.500001X800
K0495.500101X1000
K0495.500101X500
K0495.500101X800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 1 B=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (Passfeder DIN 6885)
(mm)
Spindelsteigung
(mm)
Spindel mit Kugellager
(Nm)
Spindel mit Gleitlager
(Nm)
Hub S
(mm)
Typ E=Außendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Spindel

193.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinktmit Kugellagerung186 h9400243001777.5182 x 2 x 1220.20-14518M3x5Tr 10x2

232.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinktmit Kugellagerung186 h9400245001777.5182 x 2 x 1220.20-34518M3x5Tr 10x2

183.20 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

228.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

295.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

234.85 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

279.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

346.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

364.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

204.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

251.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

321.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

415.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

251.40 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

298.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

368.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

380.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

258.21 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

331.29 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

393.65 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

271.85 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

344.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl

Technischer Support