Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0144.04 |
K0144.05 |
K0144.06 |
K0144.08 |
K0144.042 |
K0144.052 |
K0144.062 |
K0144.082 |
K0144.10 |
K0144.12 |
K0144.102 |
K0144.122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | brüniert | 16 | 8 | 4 | 3.5 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | brüniert | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | brüniert | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | brüniert | 30 | 16 | 8 | 6 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Edelstahl | blank | 16 | 8 | 4 | 3.5 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | blank | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | blank | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | blank | 30 | 16 | 8 | 6 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | brüniert | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | brüniert | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | blank | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | blank | 36 | 20 | 10 | 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften