Rändelmuttern hoch / K0143 / Stahl, Edelstahl / DIN 466 (Teilenummern - CAD Download)

Rändelmuttern hoch / K0143 / Stahl, Edelstahl / DIN 466

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl / [Griffbereich] 9.5 - 23 mm, 3.5 - 8 mm / [Farbe] blank, brüniert



Die Rändelmuttern von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Stahl. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 9.5 bis 23 mm oder 3.5 bis 8 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0143.04
K0143.05
K0143.06
K0143.08
K0143.042
K0143.052
K0143.062
K0143.082
K0143.10
K0143.12
K0143.102
K0143.122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Farbe Grundkörper D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)

0.41 €

1 4 Arbeitstage 4Stahlbrüniert1689.53.5

0.62 €

1 4 Arbeitstage 5Stahlbrüniert201011.54

0.87 €

1 4 Arbeitstage 6Stahlbrüniert2412155

1.47 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlbrüniert3016186

1.40 €

1 4 Arbeitstage 4Edelstahlblank1689.53.5

1.73 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahlblank201011.54

2.35 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahlblank2412155

3.27 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank3016186

2.28 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlbrüniert3620238

2.88 €

1 4 Arbeitstage 12Stahlbrüniert3620238

5.41 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank3620238

5.97 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahlblank3620238

Loading...

  1. 1

Technischer Support