Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Kunststoff / [Griffbereich] 13 - 19 mm, 8 - 12 mm
Die Rändelmuttern von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und Kunststoff. Mit einem Griffbereich von 13 bis 19 mm oder 8 bis 12 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0138.04 |
K0138.05 |
K0138.06 |
K0138.08 |
K0138.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | 10 | 7 | 13 | 8 | 9 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 12 | 8 | 14 | 8 | 10 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 24 | 13 | 9 | 16 | 9 | 10 | ||
1.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | 15 | 11 | 18 | 11 | 11 | ||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 14 | 19 | 12 | 11 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften