Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0137.105 |
K0137.1052 |
K0137.106 |
K0137.1062 |
K0137.108 |
K0137.1082 |
K0137.110 |
K0137.1102 |
K0137.112 |
K0137.1122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | brüniert | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | blank | 20 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | brüniert | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | blank | 24 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | brüniert | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | blank | 30 | 20 | 24 | 17 | 12 | 10 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | brüniert | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | blank | 36 | 28 | 30 | 20 | 14 | 12 | ||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | brüniert | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | blank | 40 | 32 | 34 | 24 | 16 | 14 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften