Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (K0119)

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter (K0119)
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen

· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen

· Neigungswinkel bis zu 4°

· Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung

· Großer Verstellweg von 15 mm bis 39 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0119.1006
K0119.10061
K0119.1406
K0119.1408
K0119.14061
K0119.14081
K0119.1410
K0119.14101
K0119.1810
K0119.18101
K0119.1812
K0119.1816
K0119.18121
K0119.18161
K0119.2316
K0119.23161
K0119.2320
K0119.23201
K0119.2324
K0119.23241
K0119.2920
K0119.29201
K0119.2924
K0119.29241
K0119.2930
K0119.29301
K0119.3924
K0119.39241
K0119.3930
K0119.39301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper für Schraube B
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Außendurchmesser
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
F
(kN)

75.11 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM656.6M15x12550402440

83.55 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM656.6M15x12550402427.1

83.21 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM666.6M20x13263492465

83.21 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM869M20x13263492465

93.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM666.6M20x13263492443.4

93.98 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM869M20x13263492443.4

83.21 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10611M20x13263492465

91.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10611M20x13263492443.4

93.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM10711M30x1.545796125120

104.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10711M30x1.54579612584

93.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM12713.5M30x1.545796125120

93.36 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16717.5M30x1.545796125120

104.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12713.5M30x1.54579612584

104.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16717.5M30x1.54579612584

114.85 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM16917.5M40x1.558102792.56210

137.48 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM16917.5M40x1.558102792.56148

114.85 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM20922M40x1.558102792.56210

137.48 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM20922M40x1.558102792.56148

114.85 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM24926M40x1.558102792.56210

137.48 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM24926M40x1.558102792.56148

152.44 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM201122M50x1.570123942.56330

215.45 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM201122M50x1.570123942.56225

152.44 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M50x1.570123942.56330

215.45 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M50x1.570123942.56225

152.44 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M50x1.570123942.56330

215.45 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M50x1.570123942.56225

208.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM241126M60x28014410537495

297.59 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM241126M60x28014410537323

208.83 €

1 4 Arbeitstage VergütungsstahlM301133M60x28014410537495

297.59 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM301133M60x28014410537323

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

α

Technischer Support