Rohrgriffe / K1018 / Aluminium / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe / K1018 / Aluminium / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 220 - 570 mm / [Farbe] natur eloxiert, natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die Rohrgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Rohrgriffe sind in den Bauformen A, B und rund erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 220 bis 570 mm. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: natur eloxiert, natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1018.2503011
K1018.2503012
K1018.3003011
K1018.3003012
K1018.4003011
K1018.4003012
K1018.5003011
K1018.5003012
K1018.6003011
K1018.6003012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Komponente Form L=Länge
(mm)

30.77 €

1 4 Arbeitstage 220natur eloxiertA250

30.77 €

1 4 Arbeitstage 220schwarz eloxiertB250

32.17 €

1 4 Arbeitstage 270natur eloxiertA300

32.17 €

1 4 Arbeitstage 270schwarz eloxiertB300

34.78 €

1 4 Arbeitstage 370natur eloxiertA400

34.78 €

1 4 Arbeitstage 370schwarz eloxiertB400

37.56 €

1 4 Arbeitstage 470natur eloxiertA500

37.56 €

1 4 Arbeitstage 470schwarz eloxiertB500

40.17 €

1 4 Arbeitstage 570natur eloxiertA600

40.17 €

1 4 Arbeitstage 570schwarz eloxiertB600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper natur eloxiert
Material Komponente Aluminium Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 36 D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 68

Technischer Support