Hersteller-Teilenummer: K0201.3
Marke: KIPP
Preis: 0.64 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Farbe Grundkörper: natur
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0201.3
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 10 | D=Befestigungsbohrung | M5 |
H(mm) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussscheiben / K0201, die Teilenummer ist K0201.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0201.3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0201.1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz |