Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0130.1501 |
K0130.1502 |
K0130.2001 |
K0130.2002 |
K0130.2501 |
K0130.2502 |
K0130.3001 |
K0130.3002 |
K0130.3501 |
K0130.3502 |
K0130.4001 |
K0130.4002 |
K0130.5002 |
K0130.6002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | natur eloxiert | A | 150 | ||
55.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | schwarz eloxiert | B | 150 | ||
60.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | natur eloxiert | A | 200 | ||
63.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz eloxiert | B | 200 | ||
68.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 210 | natur eloxiert | A | 250 | ||
75.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 210 | schwarz eloxiert | B | 250 | ||
75.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | natur eloxiert | A | 300 | ||
78.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | schwarz eloxiert | B | 300 | ||
83.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 310 | natur eloxiert | A | 350 | ||
86.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 310 | schwarz eloxiert | B | 350 | ||
90.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | natur eloxiert | A | 400 | ||
94.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | schwarz eloxiert | B | 400 | ||
109.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 460 | schwarz eloxiert | B | 500 | ||
125.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | schwarz eloxiert | B | 600 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
D=Befestigungsbohrung | M8 | H=Höhe(mm) | 61.5 | T(mm) | 66.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften