Profilgriffe / K0232 / Aluminium / Form A / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Profilgriffe / K0232 / Aluminium / Form A / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A / [Abstand Befestigungsbohrung] 30 - 120 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die Profilgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Profilgriffe sind in der Bauform A erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 30 bis 120 mm gewählt werden. Die Profilgriffe sind in den Varianten natur eloxiert und schwarz eloxiert erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0232.10301
K0232.10302
K0232.10451
K0232.10452
K0232.10701
K0232.10702
K0232.10901
K0232.10902
K0232.11051
K0232.11052
K0232.11201
K0232.11202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

6.56 €

1 4 Arbeitstage 30natur eloxiert45

7.25 €

1 4 Arbeitstage 30schwarz eloxiert45

6.98 €

1 4 Arbeitstage 45natur eloxiert60

7.64 €

1 4 Arbeitstage 45schwarz eloxiert60

7.59 €

1 4 Arbeitstage 70natur eloxiert85

8.36 €

1 4 Arbeitstage 70schwarz eloxiert85

8.10 €

1 4 Arbeitstage 90natur eloxiert105

8.94 €

1 4 Arbeitstage 90schwarz eloxiert105

8.45 €

1 4 Arbeitstage 105natur eloxiert120

9.35 €

1 4 Arbeitstage 105schwarz eloxiert120

8.90 €

1 4 Arbeitstage 120natur eloxiert135

9.69 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz eloxiert135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 200 Form A
D=Befestigungsbohrung M4 H=Höhe(mm) 16 T(mm) 22

Technischer Support