Profilgriffe / K0234 / Aluminium / Form A / Innengewinde

Profilgriffe / K0234 / Aluminium / Form A / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die ergonomisch gestalteten KIPP Profilgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Profilgriffe sind in der Bauform A erhältlich. Die Profilgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in natur eloxiert und schwarz eloxiert verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0234.086061
K0234.086063
K0234.100061
K0234.100063
K0234.120061
K0234.120063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

37.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert106

36.08 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert106

39.81 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert120

38.28 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert120

43.13 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert140

41.41 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Form A
D=Befestigungsbohrung M6 H=Höhe(mm) 59 T(mm) 50

Technischer Support