Profilgriffe / K0232 / Form B

Profilgriffe / K0232 / Form B
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Universell einsetzbar

· Griffmaterial: Profilaluminium EN AW-6060

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0232.20301
K0232.20302
K0232.20451
K0232.20452
K0232.20701
K0232.20702
K0232.20901
K0232.20902
K0232.21051
K0232.21052
K0232.21201
K0232.21202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

7.35 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert45

8.07 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert45

7.74 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert60

8.60 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert60

8.60 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert85

9.45 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert85

9.19 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert105

10.11 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert105

9.64 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert120

10.60 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert120

10.14 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert135

11.17 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 200 Form B
D=Befestigungsbohrung M4 H=Höhe(mm) 26 T(mm) 25

Technischer Support