Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert
Die Haltestücke von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Haltestücke lässt sich zwischen A und B wählen. Die Haltestücke sind mit Oberflächenbehandlungen in natur eloxiert und schwarz eloxiert verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1018.08301 |
K1018.08302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | A | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | B |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | B(mm) | 36 | D=Befestigungsbohrung | M8 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 68 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften