Handgriffe / K0199 / Aluminium / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / K0199 / Aluminium / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B, C, ergonomisch / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 160 mm / [Farbe] natur, schwarz, titan



Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen A, B, C und ergonomisch wählen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 160 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind in den Varianten Natur, Schwarz und titan erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0199.120061
K0199.120062
K0199.120063
K0199.140081
K0199.140082
K0199.140083
K0199.160081
K0199.160082
K0199.160083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Form B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

28.95 €

1 4 Arbeitstage 120eloxiertnaturA2210.5M6391462415

30.64 €

1 4 Arbeitstage 120eloxiertschwarzB2210.5M6391462415

30.64 €

1 4 Arbeitstage 120pulverbeschichtettitanC2210.5M6391462415

34.06 €

1 4 Arbeitstage 140eloxiertnaturA2512M8451702816

35.95 €

1 4 Arbeitstage 140eloxiertschwarzB2512M8451702816

35.95 €

1 4 Arbeitstage 140pulverbeschichtettitanC2512M8451702816

40.47 €

1 4 Arbeitstage 160eloxiertnaturA2813.5M8521943216

42.76 €

1 4 Arbeitstage 160eloxiertschwarzB2813.5M8521943216

42.76 €

1 4 Arbeitstage 160pulverbeschichtettitanC2813.5M8521943216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch

Technischer Support