Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg (K1721)

Teleskopschienen Aluminium für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 300 kg (K1721)
· Für Schwerlastanwendungen

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1721.0300
K1721.0350
K1721.0400
K1721.0450
K1721.0500
K1721.0550
K1721.0600
K1721.0650
K1721.0700
K1721.0800
K1721.0900
K1721.1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

302.71 €

1 4 Arbeitstage 300300240142.528575125150

320.69 €

1 4 Arbeitstage 350350255167.5335100150200

344.89 €

1 4 Arbeitstage 400400270192.5385125175250

362.91 €

1 4 Arbeitstage 450450285217.5435150200300

380.12 €

1 4 Arbeitstage 500500300242.5485175225350

400.28 €

1 4 Arbeitstage 550550300267.5535200250400

416.89 €

1 4 Arbeitstage 600600300292.5585225275450

444.94 €

1 4 Arbeitstage 650650295317.5635250300500

466.21 €

1 4 Arbeitstage 700700290342.5685275325550

505.23 €

1 4 Arbeitstage 800800270392.5785325375650

546.07 €

1 4 Arbeitstage 900900250442.5885375425750

605.10 €

1 4 Arbeitstage 10001000230492.5985425475850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 80 B=Breite(mm) 26.5 Material Grundkörper Aluminium
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A(mm) 7.5

Technischer Support