Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0217.05501 |
K0217.05503 |
K0217.08801 |
K0217.08803 |
K0217.10001 |
K0217.10003 |
K0217.12001 |
K0217.12003 |
K0217.18001 |
K0217.18003 |
K0217.23501 |
K0217.23503 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 69 | ||
5.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 69 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 102 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 102 | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 114 | ||
6.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 114 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 134 | ||
6.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 134 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 194 | ||
7.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 194 | ||
9.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | schwarz | 249 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | natur | 249 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Form | A |
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 12 |
D=Befestigungsbohrung | M5 | H(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften