Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 250 - 600 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert
Mit den Bügelgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: eckig. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 250 bis 600 mm. Die Bügelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: natur eloxiert und schwarz eloxiert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0228.250081 |
K0228.250083 |
K0228.300081 |
K0228.300083 |
K0228.400081 |
K0228.400083 |
K0228.500081 |
K0228.500083 |
K0228.600081 |
K0228.600083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz eloxiert | 274 | ||
78.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur eloxiert | 274 | ||
83.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz eloxiert | 324 | ||
80.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur eloxiert | 324 | ||
88.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz eloxiert | 424 | ||
85.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur eloxiert | 424 | ||
93.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz eloxiert | 524 | ||
89.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur eloxiert | 524 | ||
98.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | schwarz eloxiert | 624 | ||
94.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | natur eloxiert | 624 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 38 |
D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften