Bügelgriffe / K1075 (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe / K1075
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: Von der Rückseite, Befestigungsmaterial inklusive

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1075.055051
K1075.055053
K1075.088051
K1075.088053
K1075.120051
K1075.120053
K1075.180051
K1075.180053
K1075.235053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

5.92 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz69

5.39 €

1 4 Arbeitstage 55natur69

6.39 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz102

5.92 €

1 4 Arbeitstage 88natur102

7.50 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz134

7.02 €

1 4 Arbeitstage 120natur134

8.67 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz194

7.91 €

1 4 Arbeitstage 180natur194

11.76 €

1 4 Arbeitstage 235natur249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 750 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12.2
B1(mm) 8 D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40
T(mm) 10

Technischer Support