Handgriffe / K1091 / Aluminium / rechteckig abgerundet / U-Form / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / K1091 / Aluminium / rechteckig abgerundet / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Bügelgriffe sind in der Bauform eckig erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1091.055051
K1091.055053
K1091.088051
K1091.088053
K1091.100051
K1091.100053
K1091.120051
K1091.120053
K1091.180051
K1091.180053
K1091.235051
K1091.235053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper Montage Bügelgriff: Querschnitt B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

6.42 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig1282963

6.38 €

1 4 Arbeitstage 55natur eloxiertvon der Rückseiteeckig1282963

7.64 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig1282996

7.35 €

1 4 Arbeitstage 88natur eloxiertvon der Rückseiteeckig1282996

8.44 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig12839108

8.04 €

1 4 Arbeitstage 100natur eloxiertvon der Rückseiteeckig12839108

8.68 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig151039130

8.20 €

1 4 Arbeitstage 120natur eloxiertvon der Rückseiteeckig151039130

10.71 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig151039190

9.51 €

1 4 Arbeitstage 180natur eloxiertvon der Rückseiteeckig151039190

12.04 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz eloxiertvon der Rückseiteeckig151039245

11.25 €

1 4 Arbeitstage 235natur eloxiert--151039245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 750 D=Befestigungsbohrung M5
T(mm) 10

Technischer Support