Handgriffe / K1127 / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / K1127 / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] C, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Farbe] natur, schwarz, schwarz



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen C und eckig wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 55 bis 235 mm. Die Bügelgriffe sind in den Varianten Natur, Schwarz und Schwarz erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1127.055201
K1127.055203
K1127.088201
K1127.088203
K1127.100201
K1127.100203
K1127.120201
K1127.120203
K1127.180201
K1127.180203
K1127.235201
K1127.235203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

5.60 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz75.5

5.60 €

1 4 Arbeitstage 55natur75.5

5.82 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz108.5

5.82 €

1 4 Arbeitstage 88natur108.5

5.97 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz120.5

5.97 €

1 4 Arbeitstage 100natur120.5

6.04 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz140.5

6.04 €

1 4 Arbeitstage 120natur140.5

6.26 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz200.5

6.26 €

1 4 Arbeitstage 180natur200.5

6.51 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz255.5

6.51 €

1 4 Arbeitstage 235natur255.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form C
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12.5
D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40

Technischer Support