Handgriffe / K1128 / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / K1128 / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Farbe] natur, schwarz, schwarz



Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen B und eckig wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 55 bis 235 mm. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Natur, Schwarz und Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1128.055101
K1128.055103
K1128.088101
K1128.088103
K1128.100101
K1128.100103
K1128.120101
K1128.120103
K1128.180101
K1128.180103
K1128.235101
K1128.235103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

5.36 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz75.5

5.36 €

1 4 Arbeitstage 55natur75.5

5.52 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz108.5

5.52 €

1 4 Arbeitstage 88natur108.5

5.57 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz120.5

5.57 €

1 4 Arbeitstage 100natur120.5

5.64 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz140.5

5.64 €

1 4 Arbeitstage 120natur140.5

5.89 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz200.5

5.89 €

1 4 Arbeitstage 180natur200.5

6.08 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz255.5

6.08 €

1 4 Arbeitstage 235natur255.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form B
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12.5
D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40

Technischer Support