Handgriffe / K1634 / Aluminium / oval, schräg / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / K1634 / Aluminium / oval, schräg / U-Form / Innengewinde
· Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen

· Querschnitt oval

· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1634.10006
K1634.1000106
K1634.1000306
K1634.1008406
K1634.11206
K1634.11208
K1634.1120106
K1634.1120108
K1634.1120306
K1634.1120308
K1634.1128406
K1634.1128408
K1634.12006
K1634.12008
K1634.1200106
K1634.1200108
K1634.1200306
K1634.1200308
K1634.1208406
K1634.1208408
K1634.12806
K1634.12808
K1634.1280106
K1634.1280108
K1634.1280306
K1634.1280308
K1634.1288406
K1634.1288408
K1634.16006
K1634.16008
K1634.1600106
K1634.1600108
K1634.1600306
K1634.1600308
K1634.1608406
K1634.1608408
K1634.18008
K1634.1800108
K1634.1800308
K1634.1808408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)

7.33 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65011310

8.77 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65011310

8.77 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2113M65011310

8.77 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65011310

7.66 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65012510

11.12 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85512912

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65012510

12.58 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85512912

9.11 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2113M65012510

12.58 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2517M85512912

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65012510

12.58 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85512912

7.66 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65013310

11.47 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85513712

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65013310

12.93 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85513712

9.11 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2113M65013310

12.93 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2517M85513712

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65013310

12.93 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85513712

7.66 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65014110

11.81 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85514512

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65014110

13.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85514512

9.11 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2113M65014110

13.27 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2517M85514512

9.11 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65014110

13.27 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85514512

8.35 €

1 4 Arbeitstage blank-2113M65017310

12.50 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85517712

10.51 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2113M65017310

14.66 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85517712

10.51 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2113M65017310

14.66 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2517M85517712

10.51 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202113M65017310

14.66 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85517712

13.19 €

1 4 Arbeitstage blank-2517M85519712

15.35 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz2517M85519712

15.35 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatur2517M85519712

15.35 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 30202517M85519712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt oval

Technischer Support