Handgriffe / K0207 / Stahl / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / K0207 / Stahl / abgewinkelt / rund / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm



Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: rund. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0207.06008
K0207.12008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

10.47 €

1 4 Arbeitstage 666027

11.57 €

1 4 Arbeitstage 12612087

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 120 Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000
Oberfläche Grundkörper hochglanzverchromt Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 47 D=Befestigungsbohrung M8 L=Länge(mm) 132
T=Gewindetiefe(mm) 15

Technischer Support