Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 500 mm
Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Bügelgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 500 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0229.20016 |
K0229.25016 |
K0229.30016 |
K0229.40016 |
K0229.50018 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | Bestellnummer Abschlussscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 116 | 16 | 98 | 216 | 06945-16 | ||
40.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 116 | 16 | 98 | 266 | 06945-16 | ||
43.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 116 | 16 | 98 | 316 | 06945-16 | ||
48.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 116 | 16 | 98 | 416 | 06945-16 | ||
58.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 118 | 18 | 99 | 518 | 06945-18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | D=Befestigungsbohrung | M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
Bestellnummer Abschlussscheibe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften