Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm / [Farbe] natur, schwarz
Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Folgende Bauformen sind bei den Bügelgriffen auswählbar: A und eckig. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 mm. Die Bügelgriffe sind in den Varianten Natur und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0213.12001 |
K0213.12003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|
21.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | ||
20.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur |
Loading...
Bohrungsabstand(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert | Form | A | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 18 | D=Befestigungsbohrung | M6 |
H(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 132 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften