Bügelgriffe / K0213 / Form B

Bügelgriffe / K0213 / Form B
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: von der Rückseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0213.09001
K0213.09003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

4.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz

4.14 €

1 4 Arbeitstage natur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 90 Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 300
Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert Form B Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12 D=Befestigungsbohrung M5
H(mm) 28 L=Länge(mm) 98

Technischer Support