Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0376.0810 |
K0376.0812 |
K0376.1012 |
K0376.1014 |
K0376.1214 |
K0376.1216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | B=Stärke (mm) | D3 (mm) | D4=Befestigungsbohrung | B1 (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
15.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
22.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 | ||
22.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
B=Stärke(mm)
D3(mm)
D4=Befestigungsbohrung
B1(mm)
L(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften