Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | B=Stärke (mm) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Stahl | - | 44.1 | ||
16.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 44.1 | ||
10.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Stahl | - | 90.4 | ||
16.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 90.4 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Stahl | - | 105 | ||
19.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 105 | ||
11.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Stahl | - | 105 | ||
19.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 105 | ||
12.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Stahl | - | 105.7 | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 105.7 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Stahl | - | 103.8 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 103.8 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Stahl | - | 104.2 | ||
25.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 104.2 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Stahl | - | 104.8 | ||
26.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 104.8 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Stahl | - | 106.8 | ||
27.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 106.8 | ||
15.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Stahl | - | 112.6 | ||
29.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 112.6 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Stahl | - | 113.2 | ||
40.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 113.2 | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | Stahl | - | 150.2 | ||
80.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | 150.2 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
B=Stärke(mm)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften