Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | B=Stärke (mm) | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | C (DIN 912) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Stahl | - | M3x8 | 20.7 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Stahl | - | M3x8 | 20.7 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Stahl | - | M3x8 | 20.7 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Stahl | - | M3x8 | 22.4 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M3x8 | 22.4 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 22.4 | ||
8.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M3x8 | 22.4 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Stahl | - | M3x10 | 26 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M3x10 | 26 | ||
5.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Aluminium | - | M3x10 | 26 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M3x10 | 26 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Stahl | - | M4x12 | 31.8 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M4x12 | 31.8 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Aluminium | - | M4x12 | 31.8 | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M4x12 | 31.8 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Stahl | - | M5x16 | 39.4 | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Stahl | - | M5x16 | 39.4 | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
8.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Stahl | - | M5x16 | 41.1 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M5x16 | 41.1 | ||
9.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 41.1 | ||
15.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M5x16 | 41.1 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 46.4 | ||
14.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 46.4 | ||
9.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 46.4 | ||
17.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 46.4 | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 48.1 | ||
15.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 48.1 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 48.1 | ||
18.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 48.1 | ||
6.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 50.8 | ||
16.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 50.8 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 50.8 | ||
19.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 50.8 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 53.7 | ||
18.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 53.7 | ||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 53.7 | ||
22.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 53.7 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 58.6 | ||
18.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 58.6 | ||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 58.6 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 58.6 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Stahl | - | M6x18 | 65 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4305 | M6x18 | 65 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 65 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | Rostfreier Stahl | 1.4404 | M6x18 | 65 |
Loading...
Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
B=Stärke(mm)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
C (DIN 912)
R(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften