Stellringe / K0406 / Edelstahl / DIN 705 / Innensechskant / Form E / Form E

Stellringe / K0406 / Edelstahl / DIN 705 / Innensechskant / Form E / Form E
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0406.300302
K0406.300402
K0406.300502
K0406.300602
K0406.300702
K0406.300802
K0406.300902
K0406.301002
K0406.301102
K0406.301202
K0406.301402
K0406.301502
K0406.301602
K0406.301802
K0406.302002
K0406.302402
K0406.302502
K0406.302602
K0406.302802
K0406.303002
K0406.303202
K0406.303502
K0406.303602
K0406.303802
K0406.304002
K0406.304202
K0406.304502
K0406.304802
K0406.305002
K0406.305202
K0406.305502
K0406.305602
K0406.305802
K0406.306002
K0406.306302
K0406.306502
K0406.306802
K0406.307002
K0406.307202
K0406.307502
K0406.308002
K0406.308502
K0406.309002
K0406.310002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
D3 (Gewindestift)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 375M2x3

1.32 €

1 4 Arbeitstage 485M2,5x3

1.32 €

1 4 Arbeitstage 5106M3x4

1.40 €

1 4 Arbeitstage 6128M4x5

1.40 €

1 4 Arbeitstage 7128M4x5

1.68 €

1 4 Arbeitstage 8168M4x6

1.90 €

1 4 Arbeitstage 91810M5x8

2.04 €

1 4 Arbeitstage 102010M5x8

2.09 €

1 4 Arbeitstage 112010M5x8

2.68 €

1 4 Arbeitstage 122212M6x8

3.04 €

1 4 Arbeitstage 142512M6x8

3.04 €

1 4 Arbeitstage 152512M6x8

4.28 €

1 4 Arbeitstage 162812M6x8

5.28 €

1 4 Arbeitstage 183214M6x8

5.28 €

1 4 Arbeitstage 203214M6x8

8.74 €

1 4 Arbeitstage 244016M8x12

8.74 €

1 4 Arbeitstage 254016M8x10

8.74 €

1 4 Arbeitstage 264016M8x10

10.26 €

1 4 Arbeitstage 284516M8x12

10.26 €

1 4 Arbeitstage 304516M8x10

13.02 €

1 4 Arbeitstage 325016M8x12

13.79 €

1 4 Arbeitstage 355616M8x12

15.50 €

1 4 Arbeitstage 365616M8x12

16.55 €

1 4 Arbeitstage 385616M8x12

21.68 €

1 4 Arbeitstage 406318M10x16

21.68 €

1 4 Arbeitstage 426318M10x16

25.23 €

1 4 Arbeitstage 457018M10x16

25.23 €

1 4 Arbeitstage 487018M10x16

26.91 €

1 4 Arbeitstage 508018M10x16

26.91 €

1 4 Arbeitstage 528018M10x16

26.91 €

1 4 Arbeitstage 558018M10x16

26.91 €

1 4 Arbeitstage 568018M10x16

41.39 €

1 4 Arbeitstage 589020M10x16

41.39 €

1 4 Arbeitstage 609020M10x16

41.39 €

1 4 Arbeitstage 639020M10x16

54.75 €

1 4 Arbeitstage 6510020M10x20

54.75 €

1 4 Arbeitstage 6810020M10x20

54.75 €

1 4 Arbeitstage 7010020M10x20

73.46 €

1 4 Arbeitstage 7210020M10x20

73.46 €

1 4 Arbeitstage 7511022M12x20

73.46 €

1 4 Arbeitstage 8011022M12x20

95.62 €

1 4 Arbeitstage 8512522M12x25

95.62 €

1 4 Arbeitstage 9012522M12x20

113.11 €

1 4 Arbeitstage 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Form E
Form-Typ Gewindestift mit Sechskant

Technischer Support