Verschlüsse für Einfüllstutzen (K0456)

Verschlüsse für Einfüllstutzen (K0456)
· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Mit Entlüftung und Luftfilter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0456.67200
K0456.676020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde

5.46 €

1 4 Arbeitstage G2

5.46 €

1 4 Arbeitstage M60x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Farbe Komponente rot
D=Außendurchmesser(mm) 67.5 L=Länge(mm) 30 L1(mm) 15
Temperatur max.(°C) 100

Technischer Support