Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0468.42714 |
K0468.43318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Griffdurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 Ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 14 | 18 | 13 | 4 | 34 | 20 | 17 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 18 | 24 | 14 | 5 | 44 | 21 | 17.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Zink | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) | +0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Griffdurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4 Ø(mm)
L(mm)
L1(mm)
S min.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften