Einfüllstutzen (K0470)

Einfüllstutzen (K0470)
· Temperaturbeständig bis 80 °C

· Mit Einfüllsieb

· Unverlierbarer Deckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0470.706020

Teilenummer
K0470.706020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast Ausführung mit Kette
D=Außendurchmesser(mm) 70 D1(mm) 38 D2(mm) 55
D3(mm) M60X2 L=Länge(mm) 46.5 L1=Länge(mm) 88
L2(mm) 80 S(mm) 2 - 8

Sie befinden sich auf der Seite für Einfüllstutzen (K0470), die Teilenummer ist K0470.706020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0470.706020.

Technischer Support