Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe (K0531)

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe (K0531)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Türen, Schaltschrankbau

· Anzugsweg 6 mm

· Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt

· Betätigung: Vierkant 8 mm, Doppelbart 3 mm und 5 mm, Knebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0531.18321
K0531.30322
K0531.43321
K0531.45321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung

10.52 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 8 mm

10.56 €

1 4 Arbeitstage Knebel

10.52 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm

10.52 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink H=Höhe(mm) 32 S=max. Wandstärke(mm) 18
SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support