Drehriegel mit Stufenzunge (K0527)

Drehriegel mit Stufenzunge (K0527)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Türen, Schaltschrankbau, Klimatechnik

· Schließvorgang im Uhrzeigersinn

· Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei maximalen Drehwinkel von 270°

· Betätigung: Vierkant 7mm, Doppelbart 3 mm oder 5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0527.17301
K0527.17401
K0527.17501
K0527.17601
K0527.43301
K0527.43401
K0527.43501
K0527.43601
K0527.45301
K0527.45401
K0527.45501
K0527.45601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung A
(mm)
L
(mm)
S=max. Wandstärke
(mm)

7.46 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm30 -9.53020

8.33 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm40 -9.54030

9.09 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm50 -9.55040

10.14 €

1 4 Arbeitstage Vierkant 7 mm60 -9.56050

7.46 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm30 -9.53020

8.33 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm40 -9.54030

9.09 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm50 -9.55040

10.14 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 3 mm60 -9.56050

7.46 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm30 -9.53020

8.33 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm40 -9.54030

9.09 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm50 -9.55040

10.14 €

1 4 Arbeitstage Doppelbart 5 mm60 -9.56050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink

Technischer Support