Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Farbe Komponente | Betätigung | A (mm) | L=Zungenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 9-16 | 40.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 17 - 24 | 44 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 23 - 30 | 45 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 29 - 36 | 43 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Vierkant 7 mm | 37 - 44 | 37 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 9-16 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 17 - 24 | 44 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 23 - 30 | 45 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 29 - 36 | 43 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 3 mm | 37 - 44 | 37 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 9-16 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 17 - 24 | 44 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 23 - 30 | 45 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 29 - 36 | 43 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Doppelbart 5 mm | 37 - 44 | 37 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 9-16 | 40.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 13 - 20 | 42.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 17 - 24 | 44 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 23 - 30 | 45 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 29 - 36 | 43 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 33 - 40 | 40.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Duroplast | schwarz | Sterngriff | 37 - 44 | 37 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | H=Höhe(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
S=max. Wandstärke(mm) | 7 | SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Farbe Komponente
Betätigung
A(mm)
L=Zungenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften