Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0535.16 |
K0535.17 |
K0535.18 |
K0535.43 |
K0535.45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Betätigung | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | Vierkant 6 mm | 11.5 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Vierkant 7 mm | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Vierkant 8 mm | 15 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Doppelbart 3 mm | 3 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Doppelbart 5 mm | 5 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Betätigung
D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften