Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0360.10 |
K0360.12 |
K0360.16 |
K0360.20 |
K0360.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.1 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | ||
20.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.28 | 23 | 20 | 13 | 10 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.52 | 28 | 25 | 17 | 14 | ||
25.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.49 | 33 | 30 | 16 | 13 | ||
31.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.7 | 42 | 38 | 19 | 16 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Farbe Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften