Zentrierbuchsen (K0936)

Zentrierbuchsen (K0936)
· Aufspannwiederholgenauigkeit von ±0,013 mm möglich

· Zwei verschiedene Genauigkeit-Güteklassen

· Gehärtet und brüniert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0936.113013
K0936.113020
K0936.116020
K0936.116025
K0936.120020
K0936.120025
K0936.125020
K0936.125025
K0936.130020
K0936.130025
K0936.135020
K0936.135025
K0936.135040
K0936.135050
K0936.150020
K0936.150040
K0936.150050
K0936.213013
K0936.213020
K0936.216020
K0936.216025
K0936.220020
K0936.220025
K0936.225020
K0936.225025
K0936.230020
K0936.235025
K0936.235040
K0936.235050
K0936.250025
K0936.250050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Größe Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Toleranz
(mm)

16.79 €

1 4 Arbeitstage 1319.04Güte I19.01613+0.005 - +0.018

17.53 €

1 4 Arbeitstage 1319.04Güte I19.01620+0.005 - +0.018

16.79 €

1 4 Arbeitstage 1625.042Güte I25.01620+0.005 - +0.018

17.53 €

1 4 Arbeitstage 1625.042Güte I25.01625+0.005 - +0.018

18.24 €

1 4 Arbeitstage 2035.042Güte I35.01820+0.005 - +0.018

20.68 €

1 4 Arbeitstage 2035.042Güte I35.01825+0.005 - +0.018

18.24 €

1 4 Arbeitstage 2535.042Güte I35.01820+0.005 - +0.018

20.68 €

1 4 Arbeitstage 2535.042Güte I35.01825+0.005 - +0.018

24.89 €

1 4 Arbeitstage 3045.042Güte I45.01820+0.005 - +0.018

27.34 €

1 4 Arbeitstage 3045.042Güte I45.01825+0.005 - +0.018

24.89 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte I45.01820+0.005 - +0.018

27.34 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte I45.01825+0.005 - +0.018

29.53 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte I45.01840+0.005 - +0.018

31.34 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte I45.01850+0.005 - +0.018

47.51 €

1 4 Arbeitstage 5063.546Güte I63.52120+0.005 - +0.018

54.35 €

1 4 Arbeitstage 5063.546Güte I63.52140+0.005 - +0.018

58.36 €

1 4 Arbeitstage 5063.546Güte I63.52150+0.005 - +0.018

16.79 €

1 4 Arbeitstage 1319.04Güte II19.01613+0.025 - +0.050

17.53 €

1 4 Arbeitstage 1319.04Güte II19.01620+0.025 - +0.050

16.79 €

1 4 Arbeitstage 1625.042Güte II25.01620+0.025 - +0.050

17.53 €

1 4 Arbeitstage 1625.042Güte II25.01625+0.025 - +0.050

18.24 €

1 4 Arbeitstage 2035.042Güte II35.01820+0.025 - +0.050

20.68 €

1 4 Arbeitstage 2035.042Güte II35.01825+0.025 - +0.050

18.24 €

1 4 Arbeitstage 2535.042Güte II35.01820+0.025 - +0.050

20.68 €

1 4 Arbeitstage 2535.042Güte II35.01825+0.025 - +0.050

24.89 €

1 4 Arbeitstage 3045.042Güte II45.01820+0.025 - +0.050

27.34 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte II45.01825+0.025 - +0.050

29.53 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte II45.01840+0.025 - +0.050

31.34 €

1 4 Arbeitstage 3545.042Güte II45.01850+0.025 - +0.050

50.45 €

1 4 Arbeitstage 5063.546Güte II63.52125+0.025 - +0.050

58.36 €

1 4 Arbeitstage 5063.546Güte II63.52150+0.025 - +0.050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Wälzlagerstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert

Technischer Support