Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Größe | Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010 (mm) | L=Länge (mm) | T=Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 13 | +0.005 - +0.018 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
32.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
32.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
35.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
34.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
38.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
47.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
49.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
47.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
49.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
51.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 40 | +0.005 do +0.018 | ||
53.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 50 | +0.005 do +0.018 | ||
92.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
99.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
109.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 40 | +0.005 do +0.018 | ||
117.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 50 | +0.005 do +0.018 | ||
78.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 13 | +0.025 do +0.050 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
32.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
35.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
34.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
35.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
47.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
49.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
47.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
49.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
51.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 40 | +0.025 do +0.050 | ||
58.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 50 | +0.025 do +0.050 | ||
92.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
99.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
109.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 40 | +0.025 do +0.050 | ||
117.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 50 | +0.025 do +0.050 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Größe
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010(mm)
L=Länge(mm)
T=Toleranz(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften