Kugelknöpfe / K0650 / DIN 319 / Form K

Kugelknöpfe / K0650 / DIN 319 / Form K
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form K: Bohrung

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0650.316042
K0650.316043
K0650.320052
K0650.320053
K0650.325062
K0650.325063
K0650.332082
K0650.332083
K0650.340102
K0650.340103
K0650.350122
K0650.350123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

3.59 €

1 4 Arbeitstage Aluminium16-681510

4.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl161.4305681510

3.69 €

1 4 Arbeitstage Aluminium20-8121812

5.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl201.43058121812

5.14 €

1 4 Arbeitstage Aluminium25-101522.516

7.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl251.4305101522.516

7.41 €

1 4 Arbeitstage Aluminium32-12182920

11.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl321.430512182920

10.65 €

1 4 Arbeitstage Aluminium40-16223725

20.55 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl401.430516223725

15.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminium50-20284632

32.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl501.430520284632

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper poliert Form K

Technischer Support