Kugelknöpfe mit Pressstoffgewinde / K0159 / DIN 319 / Form C

Kugelknöpfe mit Pressstoffgewinde / K0159 / DIN 319 / Form C

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 15 - 48 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 50 mm / [Form] Pressstoffgewinde / [Farbe] rot, schwarz



Diese Kugelknöpfe von KIPP sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Zur Konfiguration steht Duroplast als Material bereit. Der Griffbereich der Kugelknöpfe liegt zwischen 15 bis 48 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 50 mm auf. Zur Auswahl stehen die Farben Rot und Schwarz. Die Kugelknöpfe sind in der Form "Pressstoffgewinde" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0159.11604
K0159.11605
K0159.11606
K0159.116041
K0159.116051
K0159.12005
K0159.12006
K0159.120051
K0159.120061
K0159.12506
K0159.12508
K0159.125061
K0159.125081
K0159.13008
K0159.130081
K0159.13208
K0159.13210
K0159.132081
K0159.13508
K0159.13510
K0159.135101
K0159.14008
K0159.14010
K0159.14012
K0159.140081
K0159.140101
K0159.14510
K0159.14512
K0159.15010
K0159.15012
K0159.150101
K0159.150121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.43 €

1 4 Arbeitstage M416schwarz8156

0.43 €

1 4 Arbeitstage M516schwarz8157.5

0.46 €

1 4 Arbeitstage M616schwarz8159

0.56 €

1 4 Arbeitstage M416rot8156

0.56 €

1 4 Arbeitstage M516rot8157.5

0.44 €

1 4 Arbeitstage M520schwarz12187.5

0.44 €

1 4 Arbeitstage M620schwarz12189

0.62 €

1 4 Arbeitstage M520rot12187.5

0.62 €

1 4 Arbeitstage M620rot12189

0.54 €

1 4 Arbeitstage M625schwarz15239

0.54 €

1 4 Arbeitstage M825schwarz152312

0.69 €

1 4 Arbeitstage M625rot15239

0.69 €

1 4 Arbeitstage M825rot152312

0.89 €

1 4 Arbeitstage M830schwarz162812

1.14 €

1 4 Arbeitstage M830rot162812

0.67 €

1 4 Arbeitstage M832schwarz182912

0.67 €

1 4 Arbeitstage M1032schwarz182915

1.00 €

1 4 Arbeitstage M832rot182912

1.00 €

1 4 Arbeitstage M836schwarz173318

1.00 €

1 4 Arbeitstage M1036schwarz173315

1.40 €

1 4 Arbeitstage M1036rot173315

1.16 €

1 4 Arbeitstage M840schwarz2037.512

1.16 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarz2037.515

1.16 €

1 4 Arbeitstage M1240schwarz2037.518

1.64 €

1 4 Arbeitstage M840rot2037.512

1.64 €

1 4 Arbeitstage M1040rot2037.515

1.56 €

1 4 Arbeitstage M1045schwarz204315

1.56 €

1 4 Arbeitstage M1245schwarz204318

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarz224815

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarz284818

2.55 €

1 4 Arbeitstage M1050rot224815

2.55 €

1 4 Arbeitstage M1250rot284818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Form C
Form-Typ Pressstoffgewinde

Technischer Support