Kugelknöpfe mit Gewindebuchse / K0159 / DIN 319 / Form E

Kugelknöpfe mit Gewindebuchse / K0159 / DIN 319 / Form E
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindebuchse

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0159.21604
K0159.22005
K0159.22006
K0159.220051
K0159.22506
K0159.22508
K0159.225061
K0159.23008
K0159.230081
K0159.23208
K0159.23210
K0159.23508
K0159.23510
K0159.235101
K0159.24008
K0159.24010
K0159.24012
K0159.240101
K0159.240121
K0159.24510
K0159.24512
K0159.25010
K0159.25012
K0159.250121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Grundkörper D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.55 €

1 4 Arbeitstage M416Messingschwarz8156

0.60 €

1 4 Arbeitstage M520Stahlschwarz12187.5

0.60 €

1 4 Arbeitstage M620Stahlschwarz12189

0.76 €

1 4 Arbeitstage M520Stahlrot12187.5

0.69 €

1 4 Arbeitstage M625Stahlschwarz15239

0.75 €

1 4 Arbeitstage M825Stahlschwarz152312

0.92 €

1 4 Arbeitstage M625Stahlrot15239

1.16 €

1 4 Arbeitstage M830Stahlschwarz162812

1.64 €

1 4 Arbeitstage M830Stahlrot162812

1.32 €

1 4 Arbeitstage M832Stahlschwarz182912

1.33 €

1 4 Arbeitstage M1032Stahlschwarz182915

1.31 €

1 4 Arbeitstage M836Stahlschwarz173314

1.36 €

1 4 Arbeitstage M1036Stahlschwarz173314

2.04 €

1 4 Arbeitstage M1036Stahlrot173314

1.60 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlschwarz2037.514

1.68 €

1 4 Arbeitstage M1040Stahlschwarz2037.515

1.90 €

1 4 Arbeitstage M1240Stahlschwarz2037.518

2.35 €

1 4 Arbeitstage M1040Stahlrot2037.515

2.67 €

1 4 Arbeitstage M1240Stahlrot2037.518

2.14 €

1 4 Arbeitstage M1045Stahlschwarz204322

2.20 €

1 4 Arbeitstage M1245Stahlschwarz204321

2.61 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarz224815

2.68 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarz284818

3.75 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlrot284818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Form E
Form-Typ mit Gewindebuchse

Technischer Support