Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 18 - 48 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 50 mm / [Form] Klemmhülse / [Farbe] schwarz / [Durchmesser Bohrung] 5 - 12 mm
Diese Kugelknöpfe von KIPP sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Zur Konfiguration stehen Stahl und Duroplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Kugelknöpfe liegt zwischen 18 bis 48 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 50 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 5 bis 12 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Kugelknöpfe sind in der Form "Klemmhülse" verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0159.42005 |
K0159.42506 |
K0159.42508 |
K0159.43208 |
K0159.43210 |
K0159.44010 |
K0159.44012 |
K0159.45012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | 12 | 18 | 13 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 15 | 23 | 16 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 8 | 18 | 29 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 18 | 29 | 20 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 20 | 37.5 | 20 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 20 | 37.5 | 23 | ||
3.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 28 | 48 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | L | Form-Typ | Klemmhülse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften